interrompere
OK

Vi trovate qui:

Filtro di bloccaggio, per montaggio a piastre intermedie

320 PZ

  • Grandezza nominale 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Pressione d'esercizio, max. 320 bar
  • Portata, max. 42 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C
Ordinare


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-06-05 13:30:24