annuler
OK

USAFrançais

Select your location

International

Système de réglage de pression et débit

SYHDFEE-1X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique
Commander


Sous réserve de modifications, État 2022-02-03 14:05:45