annuler
OK

Vous êtes ici

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 6…XN-102

  • Calibre 6
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 48 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/UE: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1
Commander


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 13:15:09