annuler
OK

Vous êtes ici

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XH...-104

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Type de protection: Ex ia IIC T4 Ga selon EN 60079-0 / EN 60079-11
Commander


Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 17:06:29