interrompere
OK

Vi trovate qui:

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XH...-104

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Tipo di protezione antideflagrante: Ex ia IIC T4 Ga a norma EN 60079-0 / EN 60079-11
Ordinare


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 21:35:01