annuler
OK

Vous êtes ici

Filtre

Informations complémentaires


    L'huile est le composant essentiel de tout système hydraulique. Si un système tombe en panne, c'est en règle générale la pollution de l'huile hydraulique qui est la cause. Les filtres et systèmes de nettoyage de Rexroth pour les applications à l'huile hydraulique et à l'huile de lubrification garantissent des conditions de service optimales pendant tout le cycle de vie.


    Matériaux filtrants Rexroth

    • Configurations des matériaux filtrants:
      PWR...: Matériau en fibres de verre avec trois couches à effet filtrant
      H...XL: Matériau en fibres de verre avec deux couches à effet filtrant
      H...PZ: Matériau en fibres de verre avec deux couches à effet filtrant
      P…: Papier filtre pour huile de lubrification et préfiltration
      VS…: Non-tissé pour les applications de lubrifiants réfrigérants
      AS…: Matériau Aquasorb (absorbant l'eau)
      M…: Non-tissé en fibres métalliques pour fluides spéciaux et températures élevées
      G…: Tamis en acier inoxydable (élément filtrant nettoyable)

      Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
      Sous réserve de modifications, État 2020-08-05 12:39:01