abbrechen
OK

Sie sind hier:

Ölaufbereitung


Unsere Ölaufbereitungssysteme entfernen im Nebenstrom Schmutz, Ölalterungsprodukte, Gase sowie freies und gelöstes Wasser aus Hydraulik- und Schmierölen.


Ölaufbereitungsanlage VacuClean

VCM

  • Maximaler Volumenstrom 50 l/min
  • Endvakuum bis zu 50 mbar
  • Nenngröße 50
  • Geräteserie 2X
  • Förderleistung ​2,6 ... ​13,2 gpm

Nebenstromfilteranlagen, tragbar

15 NFT

  • Maximaler Volumenstrom 15 l/min
  • Filtertyp 7 SL 45

Nebenstromfilteranlagen, tragbar

35 NFT

  • Maximaler Volumenstrom 35 l/min
  • Filtertyp 7 SL 45

Nebenstromfilteranlagen, tragbar

10 NFF2

  • Maximaler Volumenstrom 2,6 gpm
  • Filtertyp 40 LE 0018

Nebenstromfilteranlagen, zweirädrig

30 NFF2

  • Maximaler Volumenstrom 30 l/min
  • Filtertyp 40 FLE 0045

Nebenstromfilteranlagen, zweirädrig

50 NFF2

  • Maximaler Volumenstrom 13.2 gpm
  • Filtertyp 40 FLE 0095

Nebenstromfilteranlage, fahrbar

80 NFF2

  • Maximaler Volumenstrom 80 l/min
  • Filtertyp 40 FLE 0120
  • Filtertyp 40 FLE 0270C


Werte im US customary Einheitensystem sind umgerechnete und gerundete Werte. Im Zweifel sind nur metrische Werte gültig.
Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-05 12:40:37