cancelar
OK

You are here:

Preparación de aceite


Our oil treatment systems removing dirt, oil aging products and gases as well as free and dissolved water from hydraulic and lubricating oils in the bypass.


VCM

  • Caudal máximo 50 l/min
  • Vacío final hasta 50 mbar
  • Tamaño nominal 50
  • Serie 2X
  • ​2,6 ... ​13,2 gpm

80 NFF2

  • Caudal máximo 80 l/min
  • Tipo de filtro 40 FLE 0120
  • Tipo de filtro 40 FLE 0270C


Los valores del sistema de unidades US customary son valores convertidos y redondeados. En caso de duda, solo son válidos los valores métricos.
© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-08-05 12:40:37