annuler
OK

Vous êtes ici

Traitement d'huile


Dans la conduite d'alimentation, nos systèmes de traitement d'huile enlèvent les impuretés, les produits d'huile usée, les gaz ainsi que l'eau libre et dissoute dans les huiles de lubrification et les fluides hydrauliques.


Système de traitement d'huile VacuClean

VCM

  • Débit maximal 50 l/min
  • Vide final maximal de 50 mbars
  • Calibre 50
  • Série 2X
  • Débit ​2,6 ... ​13,2 gal/min

Système de filtration pour circuit secondaire, mobile

80 NFF2

  • Débit maximal 80 l/min.
  • Type de filtre 40 FLE 0120
  • Type de filtre 40 FLE 0270C


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2020-08-05 12:40:37