取消
确定

您的位置:

油处理


油处理系统可去除旁通中液压油和润滑油内的灰尘、油老化产品、气体,以及游离水和溶解水。


油处理系统 VacuClean

VCM

  • 最大流量 50 l/min
  • 末端真空度最高 50 毫巴
  • 规格 50
  • 组件系列 2X
  • 输送能力 ​2.6 ... ​13.2 gpm

便携式脱机过滤器系统

15 NFT

  • 最大流量 15 l/min
  • 过滤器类型 7 SL 45

便携式脱机过滤器系统

35 NFT

  • 最大流量 35 l/min
  • 过滤器类型 7 SL 45

便携式脱机过滤器系统

10 NFF2

  • 最大流量 2.6 gpm
  • 过滤器类型 40 LE 0018

二轮式脱机过滤器系统

30 NFF2

  • 最大流量 30 l/min
  • 过滤器类型 40 FLE 0045

二轮式脱机过滤器系统

50 NFF2

  • 最大流量 50 l/min
  • 过滤器类型 40 FLE 0095

便携式旁通过滤器系统

80 NFF2

  • 最大体积流量 80 l/min
  • 过滤器类型 40 FLE 0120
  • 过滤器类型 40 FLE 0270C


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2020-08-05 12:40:37