取消
确定

您的位置:

液压气动蓄能器


液压系统中的薄膜式蓄能器和皮囊式蓄能器用于储存能量、吸收冲击和振动、漏油补偿或体积补偿。我们还提供根据订单设计的客户特定柱塞式蓄能器。


薄膜式蓄能器

HAD

  • 组件系列 1X 和 2X
  • 公称容量 0.02 … 0.92 gal
  • 最大工作压力 5100 psi

皮囊式蓄能器

HAB

  • 组件系列 6X
  • 公称容量 0.264 … 13.2 gal
  • 最大工作压力 5100 psi

皮囊式蓄能器

HAB 7X

  • 组件系列 7X
  • 公称容量 0.264 … 15.1 gal
  • 最大工作压力 6005 psi

液压柱塞式蓄能器

  • 标准柱塞 Ø14.2 和 19.7 in(可应要求提供其他直径)
  • 可变长度最高达 217 in
  • 工作温度:-68°F ... +154°F
  • 最大柱塞速度:137.8 in/s
  • 最大工作压力:客户特定规格(应要求)


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2018-09-05 12:06:15