interrompere
OK

Vi trovate qui:

Pompe ad anello dentato


Le pompe ad anello dentato possono essere utilizzate nel range di bassa pressione fino a 220 psi. Vengono principalmente utilizzate in combinazione con altre pompe Rexroth in circuiti di raffreddamento, filtrazione o lubrificazione.


Pompe ad anello dentato con cilindrata costante

PGZ

  • Grandezza costruttiva 4, 5
  • Grandezza nominale 20 … 140
  • Pressione d'esercizio massima 220 psi
  • Cilindrata massima 8,32 in³


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 10:48:11