取消
确定

您的位置:

摆线泵


摆线泵用于低压值小于 220 psi 的压力范围内。它们通常用于其他力士乐泵的冷却,可与过滤器或润滑油路配合使用。


具有恒定排量的摆线泵

PGZ

  • 机座大小 4, 5
  • 规格 20 … 140
  • 最大工作压力 220 psi
  • 最大排量 8.32 in³


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2019-09-07 10:48:11