abbrechen
OK

Sie sind hier:

Spann- und Antriebsmodule


Unsere Spann- und Antriebsmodule stellen komplette Antriebssysteme dar, welche anschlussfertig ausgeliefert werden. Sie dienen der Druckflüssigkeitsversorgung von Hydraulikkreisläufen.


Spann- und Antriebsmodule

UPE 2

  • Antriebsleistung 1,5 / 3 HP
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 10150 psi

Antriebsmodule

UPE 5

  • Antriebsleistung 3 … 5,4 HP
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 3600 psi

Steuermodule

IH15BB

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 5100 psi


Werte im US customary Einheitensystem sind umgerechnete und gerundete Werte. Im Zweifel sind nur metrische Werte gültig.
Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 08:14:13