cancelar
OK

You are here:

Módulo de sujeción y accionamiento


Nuestros módulos de sujeción y accionamiento representan sistemas de accionamiento completos que se suministran listos para conectar. Su función es la alimentación de fluido hidráulico de circuitos hidráulicos.


Módulo de sujeción y accionamiento

UPE 2

  • Potencia de accionamiento 1,5 / 3 HP
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 10150 psi

Módulos de accionamiento

UPE 5

  • Potencia de accionamiento 3 … 5,4 HP
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 3600 psi

Módulos de mando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 5100 psi


Los valores del sistema de unidades US customary son valores convertidos y redondeados. En caso de duda, solo son válidos los valores métricos.
© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 08:14:13