annuler
OK

Vous êtes ici

Modules de serrage et d'entraînement


Nos modules de serrage et d'entraînement constituent des systèmes d'entraînement complets qui sont livrés prêt à être raccordés. Ils servent l'alimentation en fluide hydraulique de circuits hydrauliques.


Modules de serrage et d'entraînement

UPE 2

  • Puissance d'entraînement 1,5 / 3 HP
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 10150 psi

Modules d'entraînement

UPE 5

  • Puissance d'entraînement 3 … 5,4 HP
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 3600 psi

Modules de commande

IH15BB

  • Série 1X
  • Pression de service maximale 5100 psi


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 08:14:13