キャンセル
OK

You are here:

クランプおよび駆動モジュール


Our clamping and drive modules constitutes complete drive systems, which delivered ready for connection. They are used for supplying hydraulic circuits with hydraulic fluid.


駆動モジュール

UPE 5

  • 駆動電力 3 … 5.4 HP
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 3600 psi

米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 08:14:13