取消
确定

您的位置:

夹紧和驱动模块


我们的夹紧和驱动模块构成了完整的驱动系统,该系统在交付时便已做好连接准备。系统用于向液压油路提供液压油。


夹紧和驱动模块

UPE 2

  • 驱动功率 1.5 / 3 HP
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 10150 psi

驱动模块

UPE 5

  • 驱动功率 3 … 5.4 HP
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 3600 psi

控制模块

IH15BB

  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 5100 psi


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2019-09-07 08:14:13