annuler
OK

Vous êtes ici

Groupes moteur-pompe


Les groupes moto-pompe transforment l'énergie électrique en énergie hydraulique. Ils sont conçus pour les entraînements hydrostatiques en circuit ouvert. Les groupes moto-pompe sont fabriqués conformément au règlement (CE) n°  640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 pour l'exécution de la directive 2005/32/CE du Parlement européen selon la classe de rendement IE3.


Groupes à accouplement étroit constitués du moteur et de la pompe
Piston axial avec cylindrée variable

MPGB-A10VO

  • Tailles de moteur: 25 à 100 HP
  • Débits jusqu'à 64 US gpm
  • Voir MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO… pour les calibres 2 jusqu'à 20 HP

XXXXX

MPGB-AZPF

  • 2 à 20 HP
  • Débit de la pompe 1,9 jusqu'à 13,3 gpm
  • Régime du moteur 1 450/1 750 min-1

Unités d'accouplement d'adaptateur du moteur
Accouplement flexible / concept modulaire

MACB...TYM

  • Tailles de moteur: 25 à 100 HP
  • Fixation pour boulon du type SAE A 2 , boulon du type SAE B 2 , boulon du type SAE C 2 et boulon du type SAE D 4 avec arbre affleurant ou denté


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 02:45:51