interrompere
OK

Vi trovate qui:

Gruppi motopompa


I gruppi motopompa trasformano l’energia elettrica in energia idraulica. Questi gruppi sono progettati per azionamenti idrostatici in circuito aperto. I gruppi motopompa sono stati realizzati secondo la classe di rendimento IE3 in base al regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 per l’esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo.


Gruppi motore-pompa strettamente interconnessi
Pistoni assiali con cilindrata variabile

MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO…

  • Cilindrate motore: 2 - 20 HP
  • Portate fino a 20 US gpm
  • Vedere MPGB-A10VO per grandezze nominali 25 - 100 HP

Gruppi motore-pompa strettamente interconnessi
Pistoni assiali con cilindrata variabile

MPGB-A10VO

  • Cilindrate motore: 25 - 100 HP
  • Portate fino a 64 US gpm
  • Vedere MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO… per grandezze nominali da da 2 a 20 HP

XXXXX

MPGB-AZPF

  • 2 - 20 HP
  • Portata della pompa 1,9 - 13,3 gpm
  • Giri motore 1450/1750 min-1

Unità di accoppiamento adattatore motore
Accoppiamento flessibile/Concetto modulare

MACB...TYM

  • Cilindrate motore: 25 - 100 HP
  • Fissaggio per perno tipo SAE A 2 , perno tipo SAE B 2 , perno tipo SAE C 2 e perno tipo SAE D 4 con albero dentato o collegato a incastro


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 02:45:51