cancelar
OK

You are here:

Grupos motor-bombas - IE3, para servicio continuo S1

ABAPG/ABHPG-IE3


Grupos motor-bombas - IE3, para servicio continuo S1

ABAPG-A10VSO...VP
ABHPG-A10VSO...VP

  • Tipo de bomba A10VSO
  • Tamaño constructivo de motor eléctrico 100L … 315S
  • Serie 52: tamaño nominal 10
  • Serie 31: tamaño nominal 18 … 140
  • Clase de rendimiento IE3 según IEC 60034-30

Grupos motor-bombas - IE3, para servicio continuo S1

ABAPG-V7
ABHPG-V7

  • Tipo de bomba PV7
  • Presión de servicio máxima 2300 psi
  • Tamaño constructivo de motor eléctrico 90S … 250M
  • Clase de rendimiento IE3 según IEC 60034-30

Grupos motor-bombas - IE3, para servicio continuo S1

ABAPG-A4VSO

  • Tipo de bomba A4VSO
  • Serie 10, 30
  • Tamaño nominal 0040 … 0500
  • Tamaño constructivo de motor eléctrico 180M … 355L
  • Clase de rendimiento IE3 según IEC 60034-30

Grupos motor-bombas - IE3, para servicio continuo S1

ABAPG-A10VSO...VS

  • Tipo de bomba A10VSO
  • Serie 32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Tamaño constructivo de motor eléctrico 132M … 315M
  • Clase de rendimiento IE3 según IEC 60034-30


Los valores del sistema de unidades US customary son valores convertidos y redondeados. En caso de duda, solo son válidos los valores métricos.
© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 12:18:04