annuler
OK

Vous êtes ici

Éléments réfrigérants et chauffants


Groupe de filtration et refroidissement avec filtre en ligne selon DIN 24550

ABUKG

  • Série 4X
  • Taille de l'électromoteur 90S … 132S
  • Pression de service maximale 145 psi
  • Avec pompe à couronne dentée, pompe à denture externe SILENCE PLUS ou pompe à vis
  • Avec filtre de conduite basse pression
  • Avec échangeur thermique à plaques

Modules de refroidissement et de filtrage prémontés

MFC3

  • 4 … 19 HP Évacuation
  • Débit de la pompe 3 ... 13 GPM
  • Régime du moteur 1 500/1 800 min-1

Modules de refroidissement et de filtrage prémontés

MFN3

  • 4 … 19 HP Évacuation
  • Débit de la pompe 3 ... 13 GPM
  • Régime du moteur 1 500/1 800 min-1

Modules de refroidissement et de filtrage prémontés

MNC3

  • 4 … 19 HP Évacuation
  • Débit de la pompe 3 ... 13 GPM
  • Régime du moteur 1 500/1 800 min-1


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2020-08-05 12:41:36