取消
确定

您的位置:

冷却和加热元件


带符合 DIN 24550 的嵌入式过滤器的过滤器冷却装置

ABUKG

  • 组件系列 4X
  • 电动机规格 90S … 132S
  • 最大工作压力 145 psi
  • 带摆线泵、外啮合齿轮泵 SILENCE PLUS 或螺杆泵
  • 带符合 DIN 24550 的低压嵌入式过滤器(过滤等级 10 μm)
  • 带板式热交换器

预先装配的过滤器/冷却器模块

MFC3

  • 4 ... 19 马力 拆卸
  • 泵流量 3 ... 13 GPM
  • 电机速度 1500/1800 RPM

预先装配的过滤器/冷却器模块

MFN3

  • 4 ... 19 马力 拆卸
  • 泵流量 3 ... 13 GPM
  • 电机速度 1500/1800 RPM

预先装配的过滤器/冷却器模块

MNC3

  • 4 ... 19 马力 拆卸
  • 泵流量 3 ... 13 GPM
  • 电机速度 1500/1800 RPM


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2020-08-05 12:41:36