interrompere
OK

Vi trovate qui:

Sistemi di piastre modulari


I sistemi di piastre modulari sono sistemi a blocchi per il montaggio di unità di comando pronte per il collegamento in struttura compatta. Possono essere costruite individualmente da diversi moduli e concatenamenti verticali aggiuntivi.


Moduli di comando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 5100 psi

Sistemi di piastre modulari

IH20

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata nominale 13,2 gpm, 52,8 gpm
  • Grandezza costruttiva A e B


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-12-06 14:20:02