キャンセル
OK

You are here:

モジュールプレートシステム


モジュールプレートシステムは、コンパクトな構造で接続の準備ができている制御構造のためのモジュールブロックシステムです。異なるモジュールおよび追加の縦型積層から個別に実現できます。


モジュールプレートシステム

IH20

  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 13.2 gpm, 52.8 gpm
  • 形式 A および B


米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-12-06 14:20:02