取消
确定

您的位置:

Hägglunds 驱动单元


Hägglunds PAC

  • 最大流量 (50 Hz) 793 gpm
  • 最大流量 (60 Hz) 951 gpm
  • 最大工作压力 5100 psi
  • 泵规格:2.44 … 45.8 in3

液压直接驱动系统
Hägglunds 扭矩臂驱动系统

Hägglunds TADS

  • 扭矩:最高 203,000 ft-lbs
  • 转速:最高 60 rpm
  • 最大工作压力:5076 psi
  • 功率:最大 100 HP
  • 环境温度 -40 … +105 °F

Hägglunds PBC

  • 最大流量 (50 Hz) 793 gpm
  • 最大流量 (60 Hz) 951 gpm
  • 最大工作压力 5100 psi
  • 泵规格:2.44 … 45.8 in3


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2020-03-23 14:06:01