annuler
OK

Vous êtes ici

Centrale hydraulique

CytroBox

  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 42,3 gal/min
  • Puissance 40 HP
  • Volume oscillant 13,2 gal
  • < 75 dB(A)
Commander


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2020-02-24 12:41:07