annuler
OK

Vous êtes ici

Unités d'accouplement d'adaptateur du moteur
Accouplement flexible / concept modulaire

MACB...TYM

  • Tailles de moteur: 25 à 100 HP
  • Fixation pour boulon du type SAE A 2 , boulon du type SAE B 2 , boulon du type SAE C 2 et boulon du type SAE D 4 avec arbre affleurant ou denté
Commander

Informations complémentaires



    Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
    Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 13:34:34