interrompere
OK

Vi trovate qui:

Filtro

Ulteriori informazioni


    L’olio è il componente centrale di ogni impianto idraulico. Nel caso di arresto di un sistema spesso la causa è l’inquinamento dell’olio. I sistemi di filtraggio e di pulizia Rexroth per applicazioni con olio idraulico o olio lubrificante garantiscono ottimali condizioni di esercizio per tutto il ciclo di vita.


    Materiali filtranti Rexroth

    • Configurazione del materiale filtrante:
      PWR...: Materiale in fibra di vetro con tre posizioni efficaci per il filtro
      H...XL: Materiale in fibra di vetro con due posizioni efficaci per il filtro
      H...PZ: Materiale in fibra di vetro con due posizioni efficaci per il filtro
      P...: Carta filtrante per olio lubrificante e prefiltrazione
      VS...: Tessuto non tessuto per applicazioni lubrorefrigeranti
      AS...: Materiale Aquasorb (idroassorbente)
      M...: Mezzo filtrante in tessuto in fibra metallica per fluidi speciali e temperature elevate
      G...: Tessuto di filo metallico in acciaio inossidabile (elementi filtranti pulibili)

      Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-08-05 12:39:01