annuler
OK

Vous êtes ici

Systèmes de pompes


Systèmes de réglage électrohydrauliques

  • Le SY(H)DFE est un système de régulation électrohydraulique sur la base de pompe à pistons axiaux à cylindrée variable pour
    - une régulation de la pression
    - une régulation du débit d'alimentation
    - une régulation en cascade p/Q et
    - une limitation de puissance (en option) variables

    Entraînements de la pompe à vitesse de rotation variable - Sytronix

    • Réduction des dépenses d'exploitation
    • Émission de bruit faible
    • Réduction des coûts d'investissement
    • Moins d'espace requis
    • Sécurité d'utilisation améliorée


    Sous réserve de modifications, État 2020-11-16 14:05:42