취소
확인

You are here:

방사형 피스톤 모터


Our Hägglunds direct drive hydraulic motors stand for unparalleled quality and reliability. Moreover, innovation at Bosch Rexroth is inspired by our clients’ challenges and our goal is to deliver to them products that exceed performance and reliability expectations.


방사형 피스톤 모터

Hägglunds CA

  • 크기 7 … 210
  • 용량 1256 … 13200 cm³/회전
  • 비토크 20 … 210 Nm/bar
  • 최대 작동압 350 bar

방사형 피스톤 모터

Hägglunds CBP

  • 크기 80 … 840
  • 용량 5024 … 52800 cm³/회전
  • 비토크 80 … 840 Nm/bar
  • 최대 작동압 350 bar

방사형 피스톤 모터

Hägglunds CB

  • 크기 240 … 1120
  • 용량 15100 … 70400 cm³/회전
  • 비토크 240 … 1120 Nm/bar
  • 최대 작동압 350 bar

방사형 피스톤 모터

Hägglunds VI

  • 크기 03300 … 38000
  • 용량 3325 … 38000 cm³/회전
  • 비토크 53 … 605 Nm/bar
  • 25 … 100 min⁻¹
  • 최대 작동압 320 bar

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 03:38:18