cancelar
OK

You are here:

Bombas a engranajes con dentado exterior


Las bombas a engranajes con dentado exterior son bombas constantes económicas.

Gran variedad disponible. Un programa seleccionado de bombas simples y múltiples se puede entregar en un plazo de 10 días laborales.


Bomba a engranajes con dentado exterior High Performance

AZPB

  • Plataforma B
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 1.0 … 7.1
  • Presión continua hasta 220 bar
  • Presión intermitente hasta 250 bar

Bomba a engranajes con dentado exterior High Performance

AZPF

  • Plataforma F
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 4 … 28
  • Presión continua hasta 250 bar
  • Presión intermitente hasta 280 bar

Bomba a engranajes con dentado exterior High Performance

AZPN

  • Plataforma N
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 20 … 36
  • Presión continua hasta 250 bar
  • Presión intermitente hasta 280 bar

Bomba a engranajes con dentado exterior High Performance

AZPG

  • Plataforma G
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 22 … 100
  • Presión continua hasta 250 bar
  • Presión intermitente hasta 280 bar

Bomba a engranajes con dentado exterior SILENCE

AZPS

  • Plataforma F
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 4 … 28
  • Presión continua hasta 250 bar
  • Presión intermitente hasta 280 bar

Bomba a engranajes con dentado exterior SILENCE

AZPT

  • Plataforma N
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 20 … 36
  • Presión continua hasta 250 bar
  • Presión intermitente hasta 280 bar

Bomba a engranajes con dentado exterior SILENCE

AZPU

  • Plataforma G
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 22 … 63
  • Presión continua hasta 250 bar
  • Presión intermitente hasta 280 bar

Bomba a engranajes con dentado exterior SILENCE PLUS

AZPJ

  • Plataforma F
  • Bomba constante silenciosa
  • Tamaño nominal 12 … 28
  • Presión continua hasta 250 bar
  • Presión intermitente hasta 280 bar

Programa entrega rápida de bombas múltiples

  • Configuración individual de bombas múltiples a engranajes con dentado exterior
  • Bombas dobles o triples configurables
  • Entrega en 10 días laborales
  • Lista de los datos técnicos relevantes
  • Representación de la bomba a engranajes con dentado exterior configurada como dibujo acotado en 2D y modelo en 3D

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:14:55