abbrechen
OK

Sie sind hier:

Spann- und Antriebsmodule


Unsere Spann- und Antriebsmodule stellen komplette Antriebssysteme dar, welche anschlussfertig ausgeliefert werden. Sie dienen der Druckflüssigkeitsversorgung von Hydraulikkreisläufen.


Spann- und Antriebsmodule

UPE 2

  • Antriebsleistung 1,1 / 2,2 kW
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 700 bar

Antriebsmodule

UPE 5

  • Antriebsleistung 2,2 … 4 kW
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 250 bar

Steuermodule

IH15BB

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-29 20:25:47