annuler
OK

Vous êtes ici

Modules de serrage et d'entraînement


Nos modules de serrage et d'entraînement constituent des systèmes d'entraînement complets qui sont livrés prêt à être raccordés. Ils servent l'alimentation en fluide hydraulique de circuits hydrauliques.


Modules de serrage et d'entraînement

UPE 2

  • Puissance d'entraînement 1,1 / 2,2 kW
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 700 bar

Modules d'entraînement

UPE 5

  • Puissance d'entraînement 2,2 … 4 kW
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 250 bar

Modules de commande

IH15BB

  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 08:14:13