キャンセル
OK

You are here:

クランプおよび駆動モジュール


Our clamping and drive modules constitutes complete drive systems, which delivered ready for connection. They are used for supplying hydraulic circuits with hydraulic fluid.


駆動モジュール

UPE 5

  • 駆動電力 2.2 … 4 kW
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 250 bar

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 08:14:13