취소
확인

You are here:

클램핑 및 드라이브 모듈


Our clamping and drive modules constitutes complete drive systems, which delivered ready for connection. They are used for supplying hydraulic circuits with hydraulic fluid.


클램핑 및 드라이브 모듈

UPE 2

  • 구동 출력 1,1 / 2,2 kW
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 700 bar

드라이브 모듈

UPE 5

  • 구동 출력 2,2 … 4 kW
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 250 bar

제어 모듈

IH15BB

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 350 bar


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 04:28:18