abbrechen
OK

Sie sind hier:

Motor-Pumpengruppen


Motor-Pumpengruppen wandeln elektrische in hydraulische Energie um. Sie sind für hydrostatische Antriebe im offenen Kreislauf konzipiert. Die Motor-Pumpengruppen sind entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments nach Wirkungsgradklasse IE3 ausgeführt.


Eng gekoppelte Gruppen aus Motor und Pumpe
Axialkolben mit variablem Verdrängungsvolumen

MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO…

  • Motorgrößen: 1,49 bis 14,9 kW
  • Volumenströme bis 75,71 l/min
  • Siehe MPGB-A10VO für Nenngrößen 18,64 bis 74,57 kW

Eng gekoppelte Gruppen aus Motor und Pumpe
Axialkolben mit variablem Verdrängungsvolumen

MPGB-A10VO

  • Motorgrößen: 18,64 bis 74.57 kW
  • Volumenströme bis 242,27 l/min
  • Siehe MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO… für Nenngrößen 1,49 bis 14,9 kW

Eng gekoppelte Gruppen aus Motor und Pumpe
Konstantes Verdrängungsvolumen

MPGB-AZPF

  • 0,75 bis 14,9 kW
  • Pumpenvolumenstrom 7,19 bis 50,35 l/min
  • Motordrehzahl 1450/1750 min-1

Motoradapter-Kupplungseinheiten
Flexible Kupplung/modulares Konzept

MACB...TYM

  • Motorgrößen: 18,64 bis 74.57 kW
  • Befestigung für Bolzen Typ SAE A 2 , Bolzen Typ SAE B 2 , Bolzen Typ SAE C 2 und Bolzen Typ SAE D 4 mit formschlüssiger oder verzahnter Welle


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 02:45:51