annuler
OK

Vous êtes ici

Groupes moteur-pompe


Les groupes moto-pompe transforment l'énergie électrique en énergie hydraulique. Ils sont conçus pour les entraînements hydrostatiques en circuit ouvert. Les groupes moto-pompe sont fabriqués conformément au règlement (CE) n°  640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 pour l'exécution de la directive 2005/32/CE du Parlement européen selon la classe de rendement IE3.


Groupes à accouplement étroit constitués du moteur et de la pompe
Piston axial avec cylindrée variable

MPGB-A10VO

  • Tailles de moteur: 18,64 à 74,57 kW
  • Débits jusqu'à 242,27 l/min
  • Voir MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO… pour les calibres 1,49 jusqu'à 14,9 kW

XXXXX

MPGB-AZPF

  • 0,75 à 14,9 kW
  • Débit de la pompe 7,19 jusqu'à 50,35 l/min
  • Régime du moteur 1 450/1 750 min-1

Unités d'accouplement d'adaptateur du moteur
Accouplement flexible / concept modulaire

MACB...TYM

  • Tailles de moteur: 18,64 à 74,57 kW
  • Fixation pour boulon du type SAE A 2 , boulon du type SAE B 2 , boulon du type SAE C 2 et boulon du type SAE D 4 avec arbre affleurant ou denté


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 02:45:51