interrompere
OK

Vi trovate qui:

Gruppi motopompa


I gruppi motopompa trasformano l’energia elettrica in energia idraulica. Questi gruppi sono progettati per azionamenti idrostatici in circuito aperto. I gruppi motopompa sono stati realizzati secondo la classe di rendimento IE3 in base al regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 per l’esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo.


Gruppi motore-pompa strettamente interconnessi
Pistoni assiali con cilindrata variabile

MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO…

  • Cilindrate motore: 1,49 - 14,9 kW
  • Portate fino a 75,71 l/min
  • Vedere MPGB-A10VO per grandezze nominali 18,64 - 74,57 kW

Gruppi motore-pompa strettamente interconnessi
Pistoni assiali con cilindrata variabile

MPGB-A10VO

  • Cilindrate motore: 18,64 - 74.57 kW
  • Portate fino a 242,27 l/min
  • Vedere MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO… per grandezze nominali da 1,49 a 14,9 kW

XXXXX

MPGB-AZPF

  • 0,75 - 14,9 kW
  • Portata della pompa 7,19 - 50,35 l/min
  • Giri motore 1450/1750 min-1

Unità di accoppiamento adattatore motore
Accoppiamento flessibile/Concetto modulare

MACB...TYM

  • Cilindrate motore: 18,64 - 74.57 kW
  • Fissaggio per perno tipo SAE A 2 , perno tipo SAE B 2 , perno tipo SAE C 2 e perno tipo SAE D 4 con albero dentato o collegato a incastro


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 02:45:51