取消
确定

您的位置:

电机/泵装配件


电机泵组将电能转换为液压能。专为开路中的流体静力驱动装置而设计。根据 2009 年 7 月 22 日颁布的关于执行欧洲议会指令 2005/32/EC 的欧盟委员会指令 (EC) 640/2009,电机泵组设计符合效率等级 IE3。


闭合耦合电机泵组
轴向柱塞可变排量

MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO…

  • 电机规格:1.49 到 14.9 kw
  • 流量最大 75.71 l/min
  • 有关规格 18.64 到 74.57 kW 的信息,请参阅 MPGB-A10VO

闭合耦合电机泵组
轴向柱塞可变排量

MPGB-A10VO

  • 电机规格:18.64 到 74.57 kW
  • 流量最大 242.27 l/min
  • 有关规格 1.49 到 14.9 kW 的信息,请参阅 MPGB-A10VSO…、MPGB-AA10VSO…

闭合耦合电机泵组
固定排量

MPGB-AZPF

  • 0.75 到 14.9 kw
  • 泵流量 7.19 到 50.35 l/min
  • 电机速度 1450/1750 RPM

电机适配器耦合设备
柔性耦合/模块化概念

MACB...TYM

  • 电机规格:18.64 到 74.57 kW
  • SAE A 2 螺栓、SAE B 2 螺栓、SAE C 2 螺栓和 SAE D 4 螺栓的安装,带键轴或花键轴


可以调整,状态 2019-09-07 02:45:51