annuler
OK

Vous êtes ici

Unités du filtre


Pour les applications pour lesquelles un refroidissement actifs est requis pour dissiper des chaleurs en raison de pertes de rendement dans l'installation hydraulique.


Unités de filtrage avec filtre de conduite

ABUFG-2X

  • Série 2X
  • Taille de l'électromoteur 71M … 112M
  • Pression de service maximale 10 bar
  • Avec pompe à couronne dentée ou pompe à denture externe
  • Avec filtre de conduite basse pression

Unités de filtrage avec filtre de conduite

ABUFG

  • Série 1X
  • Taille de l'électromoteur 90S … 132S
  • Pression de service maximale 10 bar
  • Avec pompe à couronne dentée ou pompe à denture externe
  • Avec filtre de conduite basse pression

Groupe de filtration et refroidissement avec filtre en ligne selon DIN 24550

ABUKG

  • Série 4X
  • Taille de l'électromoteur 90S … 132S
  • Pression de service maximale 10 bar
  • Avec pompe à couronne dentée, pompe à denture externe SILENCE PLUS ou pompe à vis
  • Avec filtre de conduite basse pression
  • Avec échangeur thermique à plaques


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 19:50:20