abbrechen
OK

Sie sind hier:

Filter-Einheiten


Für Anwendungen, bei denen eine aktive Kühlung zum Ableiten von Wärme aufgrund von Wirkungsgradverlusten in der Hydraulikanlage erforderlich ist.


Filter-Einheiten mit Leitungsfilter

ABUFG-2X

  • Geräteserie 2X
  • E-Motor-Baugröße 71M … 112M
  • Maximaler Betriebsdruck 10 bar
  • Mit Zahnringpumpe oder Außenzahnradpumpe
  • Mit Niederdruck-Leitungsfilter

Filter-Einheiten mit Leitungsfilter

ABUFG

  • Geräteserie 1X
  • E-Motor-Baugröße 90S … 132S
  • Maximaler Betriebsdruck 10 bar
  • Mit Zahnringpumpe oder Außenzahnradpumpe
  • Mit Niederdruck-Leitungsfilter

Filter-Kühler-Einheit mit Leitungsfilter nach DIN 24550

ABUKG

  • Geräteserie 4X
  • E-Motor-Baugröße 90S … 132S
  • Maximaler Betriebsdruck 10 bar
  • Mit Zahnringpumpe, Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS oder Schraubenspindelpumpe
  • Mit Niederdruck-Leitungsfilter
  • Mit Plattenwärmetauscher


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 06:44:37