キャンセル
OK

You are here:


Where active cooling is required to remove heat caused by losses in hydraulic systems that are in continuous operation.


ライン フィルター装着フィルター ユニット

ABUFG-2X

  • シリーズ 2X
  • 71M … 112M
  • 定格圧力 10 bar
  • ギアポンプまたは外接ギアポンプ装着
  • DIN 24550 に準拠した低圧ラインフィルタ (ろ過粒度 10 μm)

ライン フィルター装着フィルター ユニット

ABUFG

  • シリーズ 1X
  • 90S … 132S
  • 定格圧力 10 bar
  • ギアポンプまたは外接ギアポンプ装着
  • DIN 24550 に準拠した低圧ラインフィルタ (ろ過粒度 10 μm)

DIN 24550 に準拠したラインフィルタを使用したフィルタ冷却ユニット

ABUKG

  • シリーズ 4X
  • 90S … 132S
  • 定格圧力 10 bar
  • 環状ギアポンプ、外部ギアポンプまたはスクリュースピンドルポンプ付き
  • DIN 24550 に準拠した低圧ラインフィルタ (ろ過粒度 10 μm)
  • プレート オイルクーラー付き


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 04:28:20