취소
확인

You are here:


Where active cooling is required to remove heat caused by losses in hydraulic systems that are in continuous operation.


라인 필터가 있는 필터 장치

ABUFG-2X

  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 71M … 112M
  • 최대 작동압 10 bar
  • 기어 펌프 또는 외접기어 펌프 포함
  • DIN 24550에 따라 저압 인라인 필터(필터 등급 10 μm) 포함

라인 필터가 있는 필터 장치

ABUFG

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 90S … 132S
  • 최대 작동압 10 bar
  • 기어 펌프 또는 외접기어 펌프 포함
  • DIN 24550에 따라 저압 인라인 필터(필터 등급 10 μm) 포함

DIN 24550에 따라 인라인 필터를 포함한 필터 쿨러 유니트

ABUKG

  • 컴포넌트 시리즈 4X
  • 90S … 132S
  • 최대 작동압 10 bar
  • 환상 기어 펌프, 외접 기어 펌프 또는 나사 스핀들 펌프 포함
  • DIN 24550에 따라 저압 인라인 필터(필터 등급 10 μm) 포함
  • 플레이트 열 교환기 포함


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 04:28:20