取消
确定

您的位置:

过滤设备


由于液压系统连续运行导致损失,需要使用主动制冷来消除由此产生的热量。


带管路过滤器的过滤器单元

ABUFG-2X

  • 组件系列 2X
  • 电动机规格 71M … 112M
  • 最大工作压力 10 bar
  • 带齿环泵或外部齿轮泵
  • 带符合 DIN 24550 的低压嵌入式过滤器(过滤等级 10 μm)

带管路过滤器的过滤器单元

ABUFG

  • 组件系列 1X
  • 电动机规格 90S … 132S
  • 最大工作压力 10 bar
  • 带齿环泵或外部齿轮泵
  • 带符合 DIN 24550 的低压嵌入式过滤器(过滤等级 10 μm)

带符合 DIN 24550 的嵌入式过滤器的过滤器冷却装置

ABUKG

  • 组件系列 4X
  • 电动机规格 90S … 132S
  • 最大工作压力 10 bar
  • 带摆线泵、外啮合齿轮泵 SILENCE PLUS 或螺杆泵
  • 带符合 DIN 24550 的低压嵌入式过滤器(过滤等级 10 μm)
  • 带板式热交换器


可以调整,状态 2019-09-07 06:44:37