interrompere
OK

Vi trovate qui:

Elementi di riscaldamento e raffreddamento


Unità filtro-radiatore con filtri in linea secondo DIN 24550

ABUKG

  • Serie 4X
  • Grandezza costruttiva del motore elettrico 90S … 132S
  • Pressione d'esercizio massima 10 bar
  • Con pompa ad anello dentato, pompa a ingranaggi esterni SILENCE PLUS oppure pompa a viti
  • Con filtro in linea a bassa pressione
  • Con scambiatore di calore a piastre

Moduli di filtraggio/raffreddamento preassemblati

MFC3

  • 2,98 ... 14,17 kW scarico
  • Portata della pompa 11,36 ... 49,21 l/min
  • Giri motore 1500/1800 min-1

Moduli di filtraggio/raffreddamento preassemblati

MFN3

  • 2,98 ... 14,17 kW scarico
  • Portata della pompa 11,36 ... 49,21 l/min
  • Giri motore 1500/1800 min-1

Moduli di filtraggio/raffreddamento preassemblati

MNC3

  • 2,98 ... 14,17 kW scarico
  • Portata della pompa 11,36 ... 49,21 l/min
  • Giri motore 1500/1800 min-1


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-08-05 12:41:36