abbrechen
OK

USADeutsch

Select your location

International

Autarke Achsen


Servohydraulischer Aktuator

CytroForce-M Integrated

  • Geräteserie 1X
  • Nennkräfte bis 195 kN
  • Maximale Verfahrgeschwindigkeit 500 mm/s
  • Maximaler Verfahrweg 1000 mm

Autarke Achse

CytroMotion

  • Geräteserie 1X
  • Maximale Druckkraft bis 110 kN
  • Maximale Verfahrgeschwindigkeit 740 mm/s
  • Maximale Hublänge bis 800 mm
  • Geschlossenes System

Änderungen vorbehalten, Stand 2022-09-09 12:06:27