annuler
OK

USAFrançais

Select your location

International

Axes autonomes


Actionneur servo-hydraulique

CytroForce-M Integrated

  • Série 1X
  • Force nominales jusqu’à 195 kN
  • Vitesse de déplacement maximale 500 mm/s
  • Déplacement maximal 1000 mm

Axe autonome

CytroMotion

  • Série 1X
  • Force de pression maximale jusqu’à 110 kN
  • Vitesse de déplacement maximale 740 mm/s
  • Longueur de course maximale jusqu’à 800 mm
  • Système fermé

Sous réserve de modifications, État 2022-09-09 12:06:27