interrompere
OK

USAItaliano

Select your location

International

Assi autosufficienti


Attuatore servoidraulico

CytroForce-M Integrated

  • Serie 1X
  • Forze nominali fino a 195 kN
  • Velocità di spostamento massima 500 mm/s
  • Corsa di spostamento massima 1000 mm

Asse autosufficiente

CytroMotion

  • Serie 1X
  • Forza di compressione massima fino a 110 kN
  • Velocità di spostamento massima 740 mm/s
  • Lunghezza corsa massima fino a 800 mm
  • Sistema chiuso

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-09-09 12:06:27