취소
확인

USA한국어

Select your location

International

자급식 액추에이터


서보 유압 액추에이터

CytroForce-M Integrated

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 공칭력까지 195 kN
  • 최대 이동 속도 500 mm/s
  • 최대 스트로크 1000 mm

자기 완결형 축

CytroMotion

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 압축력 110 kN
  • 최대 이동 속도 740 mm/s
  • 최대 스트로크 길이 800 mm
  • 폐쇄형 시스템

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2022-09-09 12:06:27